Adapter M12 / D-Sub 90° Profibus
M12 M B-kod. / M12 F B-kod.
Č.prod.: | 7000-99411-0000000 |
Alternativní produkt: | 7000-99441-0000000 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | HU |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
PROFIBUS
Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Adresovací zařízení
Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Adresovací zařízení
Technické údaje
Forma
Forma | 99411 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 4.75...5.25 V DC (přes sběrnicový modul) |
---|---|
Přenosová rychlost | max. 12 Mbit/s |
Spotřeba proudu | max. 12.5 mA |
Připojení | M12×1 mm |
Ochrana | IP30 |
Ukončovací odpor | integrovaný, přepínatelný |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 59×45×17 mm |
Product article number of manufacturer | 7000-99411-0000000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879303637 |
Příslušenství
---- Terminating Resistor ----
---- Data Line ----
---- Connection Cable ----