Adapter M12 F X-kod. / RJ45 M uhlovy Gigabit
Č.prod.: | 7000-51541-0000000 |
Hmotnost: | 0.048 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Adaptér
M12 – RJ45, připojení shora
Samice přímá – samici 90°
8-pin
X-kódování
Gigabit
Ethernet CAT6A
stíněný
Záslepka
M12 – RJ45, připojení shora
Samice přímá – samici 90°
8-pin
X-kódování
Gigabit
Ethernet CAT6A
stíněný
Záslepka
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | X |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní proud max. | 1,75 A |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol | Ethernet |
---|---|
Převodní parametry | CAT6A |
Instalace | Připojení
Velikost klíče | SW18 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879699419 |