Adapter - M12 M 5pin / M12 F - 4pin
stineny, pro analogove senzory
Č.prod.: | 7000-42261-0000000 |
Hmotnost: | 0.015 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Adaptér
Samec - samice
M12 – M12, 5-pin
stíněný
Samec - samice
M12 – M12, 5-pin
stíněný
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
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
Jmenovité izolační napětí | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879332927 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----