Adapter - M12 M / M12 F
prevodnik napeti->proud
Č.prod.: | 7000-42252-0000000 |
Hmotnost: | 0.016 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Adaptér
Samec - samice
M12 – M12, 4-pin
stíněný
Převodník napětí/proud
Samec - samice
M12 – M12, 4-pin
stíněný
Převodník napětí/proud
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Použití | Převodník napětí/proud |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
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
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Jmenovité izolační napětí | 800 V |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879143172 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----