Kabel k pasivnim boxum Exact 8/34
PUR 16x0,34/2x0,75, sedy, delka 50,0m
Č.prod.: | 8000-00000-3965000 |
Hmotnost: | 7.78 kg |
Země původu: | IT |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8-násobné sdružovací boxy M8
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 396 |
---|---|
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus, CSA |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires o Výplň jádra twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires o Splétaný svazek twisted |
Bandážování | Fleece |
Filler | ano |
wire arrangement | šedorůžová, červenomodré, zelenobílý, hnědozelená, černá, fialový, (, modrá, hnědošedá, šedobílá, hnědo-žlutá, žlutobílý, červená, rosa, šedý, žlutá, zelená, bílá) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 143 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 89 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,15 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7,5 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444995 |
GTIN | 4048879057134 |