Kabelova civka r=500MM s kabelem
PUR-OB(STV) 4x0,34mm2, oranzovy, vlecny retez, delka 500m
Č.prod.: | 7000-C0505-8150000 |
Hmotnost: | 17.502 kg |
Země původu: | DE |
Bude pro Vás připraveno přednostně
Popis
Kabelová cívka (500 m)
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
oranžová
vhodný pro vlečný řetěz
5 Mio.
Vhodný pro roboty
±360°/m
PUR (UL/CSA), welding spark
4× 0.34 mm²
oranžová
vhodný pro vlečný řetěz
5 Mio.
Vhodný pro roboty
±360°/m
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 815 |
---|---|
Barva kabelu | fialový |
Style STOOW plášť | Hybridní, Signalizace, Data |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires s twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 3 wires s 3 Slaněné svazky o Výplň jádra twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, holé |
Bandážování | Fleece, Foil |
Filler | ano |
wire arrangement | červená, (zelená, žlutá), modrá, (šedý, rosa), zelenožlutá, (bílá, ) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 101,2 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Outer-diameter (jacket) | 8,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Polyolefin |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount strands (wire) | 56 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Material wire insulation (Data) | Polyolefin |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,3 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount wires (Data) | 6 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 24 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 24 AWG |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 4,5 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 9,8 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 3 A |
Characteristic impedance | 95 Ω ± 16 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 19,5 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 69,2 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1,5 kV @ 60 s |
Kapacita vodiče | 6000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -30 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15 x Outer diameter |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444995 |
GTIN | 4048879403672 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----