Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kabelova civka s kabelem
Ilustrační obrázek

Kabelova civka s kabelem

ASi, PUR 2x1,5, cerny, delka 1000m
Č.prod.: 7000-C9910-7840000
Hmotnost: 64.002 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 2.891,79 €
  • 2.731,14 €
  • 2.570,48 €

Mohlo by Vás také zajímat

PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
vhodný pro vlečný řetěz
5 Mio.
Konektory
Číslo kabelu 784
Počet / průřez vodičů 2× 1.5 mm²
Izolace vodičů PP (hn, mo)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Barva kabelu černá
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 7.5× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444993
EAN 4048879565820
eClass 27062011
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • K tomuto produktu bohužel nejsou k dispozici žádná data pro datový košík.
* bez DPH, bez nákladů na dopravu