wire bundle MASI
PUR profile cable 2x2.5 ye 100m
Č.prod.: | 7000-C9901-1780000 |
Hmotnost: | 7.628 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
PUR (UL/CSA)
vhodný pro vlečný řetěz
2× 2.5 mm²
vhodný pro vlečný řetěz
2× 2.5 mm²
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 178 |
---|---|
Barva kabelu | žlutá |
Structure | Cable
wire arrangement | , modrá |
---|
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 83,6 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 140 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 5 Mio. |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 32 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 26 A |
Electrical resistance line constant wire | 8,2 Ω/km @ 20 °C |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 6 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444995 |
GTIN | 4048879642279 |