Stripping plier straight 0.02-10 mm²
Č.prod.: | 7000-98301-0000000 |
Hmotnost: | 0.136 kg |
Země původu: | SE |
Dostupné
Popis
Nářadí
Odizolovací kleště
přímý
pro
Materiál izolace vodiče
PVC
0.02...10 mm²
Množství: 1 kus
Odizolovací kleště
přímý
pro
Materiál izolace vodiče
PVC
0.02...10 mm²
Množství: 1 kus
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 191 mm |
---|---|
Šířka | 90 mm |
Hloubka | 20 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043706 |
ECLASS-11.1 | 21043706 |
ECLASS-12.0 | 21043706 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879733113 |