crimping tool Hex 0.14–10.0 mm² crimp length up to 12 mm
Č.prod.: | 7000-98401-0000000 |
Hmotnost: | 0.371 kg |
Země původu: | SE |
Dostupné
Popis
Nářadí
Lisovací kleště
pro šestihranný crimpovaný spoj
0.14...10 mm²
Množství: 1 kus
Lisovací kleště
pro šestihranný crimpovaný spoj
0.14...10 mm²
Množství: 1 kus
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 176 mm |
---|---|
Šířka | 62 mm |
Hloubka | 26 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043811 |
ECLASS-11.1 | 21043811 |
ECLASS-12.0 | 21043811 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 82032000 |
GTIN | 4048879733120 |