ACS - adapter pro ochranu kabelu
Objednavky po 10 ks
Č.prod.: | 7000-99081-0000000 |
Hmotnost: | 0.009 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Adaptér pro hadici
černá
Adaptér pro nasazení ochranné hadice (13 mm)
Průměr kabelu (4...7 mm)
černá
Adaptér pro nasazení ochranné hadice (13 mm)
Průměr kabelu (4...7 mm)
Technické údaje
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27142890 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149114 |
ECLASS-7.0 | 27439205 |
ECLASS-8.0 | 27439205 |
ECLASS-9.0 | 27430312 |
ECLASS-10.1 | 27430312 |
ECLASS-11.1 | 27430312 |
ECLASS-12.0 | 27430312 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879114127 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----