ACS - univerzalni modularni drzak konektoru, 9mm
#NV
Č.prod.: | 7000-99801-0000000 |
Hmotnost: | 0.004 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Plast
univerzální
9 mm
univerzální
9 mm
Technické údaje
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27069190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879642545 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----