Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M primy - jumper
Ilustrační obrázek

M12 M primy - jumper

propojen pin 1+3
Č.prod.: 7000-13482-0000000
Hmotnost: 0.009 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Koncový konektor
Samec M12
4pól (přemostěný)
Technické údaje
Provozní napětí max. 30 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Počet pinů 4
Kódování A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW13)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879714310
eClass 23111190
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • K tomuto produktu bohužel nejsou k dispozici žádná data pro datový košík.
* bez DPH, bez nákladů na dopravu