Ilustrační obrázek
MRB 110...230 VAC pro patici MRB
110 ... 230 VAC/DC
Č.prod.: | 61342 |
Hmotnost: | 0.003 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 23 mm |
---|---|
Šířka | 13 mm |
Hloubka | 9 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879025867 |