Power Distributor 4x L-cod.
Č.prod.: | 277409 |
Hmotnost: | 0.669 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Pasivní elektrický rozvaděč v pouzdře ze zinkové tlakové litiny
B24 s příčným zajištěním
Průmyslová zástrčka 24pólová + PE na 4× M12 L 5P zásuvka
B24 s příčným zajištěním
Průmyslová zástrčka 24pólová + PE na 4× M12 L 5P zásuvka
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 48 V |
Provozní proud na kontakt max. | 16 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 94 mm |
---|---|
Šířka | 61 mm |
Hloubka | 149 mm |
Druh zajištění | 2-ruční upevnění (2 zámky) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879867504 |