Velcro base including velcro for direct mounting
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
Č.prod.: | 7000-99851-0000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Sokl se suchým zipem pro bezprostřední montáž
Upevnění šroubem se zápustnou hlavou M4 (není součástí dodávky)
Upevnění šroubem se zápustnou hlavou M4 (není součástí dodávky)
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 20 mm |
Výška | 169 mm |
Šířka | 15 mm |
Hloubka | 8,6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 63079098 |
GTIN | 4065909027707 |