Velcro tape on roll (width 20mm) PU = 5m
Č.prod.: | 7000-99875-0000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Velcro tape on roll (width 20mm) PU = 5m
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Velcro tape on the roll can be cut to the desired length
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Velcro tape on the roll can be cut to the desired length
Technické údaje
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Šířka | 20 mm |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 63079098 |
GTIN | 4065909080672 |