Wall bushing for push pull power
with spring-cage connection, flexible coding
Č.prod.: | 7000-99605-0000000 |
Hmotnost: | 0.064 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Montážní rám typu push-pull, elektrický, z kovu
vč. kontaktní vložky s pružinovým připojením
Flexibilní kódování
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez
s těsnění
Bez upevňovacích šroubů
vč. kontaktní vložky s pružinovým připojením
Flexibilní kódování
Vhodné pro obdélníkový montážní výřez
s těsnění
Bez upevňovacích šroubů
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní proud | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,75 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
Číslo AWG min. | 18 |
Číslo AWG max. | 13 |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 100 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | 5-pin, PPP |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879900454 |