M12 F panelova pruchodka/ RJ45 F 4pin uhlovy - D-kodovani
Č.prod.: | 7000-44681-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT5
Systém panelových průchodek
Samice přímá – samici 90°
M12 – RJ45, 4-pin
D-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Systém panelových průchodek
Samice přímá – samici 90°
M12 – RJ45, 4-pin
D-kódování
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
Kódování | D |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
Family construction form | RJ45 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 1,76 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | pochromované provedení |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Materiál zámku | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 2 mm |
---|---|
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879575812 |