M12 fem. recept. D-cod. RM / RJ45 male 0°
TPE 2x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 15m
Č.prod.: | 7700-44851-S4U2000 |
Hmotnost: | 1.151 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Ethernet CAT5
Další délky kabelů na vyžádání.
Průchodka samice přímá – samec přímý
M12 – RJ45, 4-pin
D-kódování
stíněný
8-pólový částečně obsazený
Zadní montáž
USA
Kabel je schválený pro 600 V
Technické údaje
Délky kabelů | 20 m |
---|---|
Family construction form | M12 |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 10 mm |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Montáž | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Počet pinů | 4 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 1,5 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
---|---|
Materiál zámku | Mosaz |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | S4U |
---|---|
Barva kabelu | teal |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 Slaněné svazky twisted |
Stínění kabelu (druh) | Plsť z nerezové oceli |
Stínění kabelu (zakrytí) | 75 % |
Bandážování | Fleece |
wire arrangement | (oranžovobílá, oranžová), (zelenobílý, zelená) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,66 g/m |
---|---|
Materiál plášť | TPE |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 3 kV @ 60 s |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 49000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 7 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4065909092873 |