M12 female recept. shielded RM/RJ 45 male 0° EN
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 8,5m
Č.prod.: | 7700-48851-S4W0850 |
Hmotnost: | 0.674 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Ethernet CAT5
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Průchodka samice přímá – samec přímý
M12 – RJ45, 8-pin
M12, A-kódování
stíněný
Zadní montáž
Ochranná krytka
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Technické údaje
Délky kabelů | 8,5 m |
---|---|
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Počet pinů | 8 |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | RJ45 |
Počet pinů | 8 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 1000 MBit/s |
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 2 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | S4W |
---|---|
Barva kabelu | modrá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Slaněné svazky twisted |
Bandážování | Foil |
wire arrangement | (oranžovobílá, oranžová), (modro-bílá, modrá), (hnědobílá, ), (zelenobílý, zelená) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Materiál plášť | TPE |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 7,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,17 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 3 kV @ 60 s |
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) | 49000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 1 Mio. @ 25 °C |
Počet torzních cyklů | 3 Mio. 25 °C |
Namáhání v krutu | ± 270 °/m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879903301 |