Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

7/8'' F - panelova pruchodka, 4pin

delka 0,2m (bez matky)

Č.prod.: 7000-78361-9770020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 20,66 €
  • 19,51 €
  • 18,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samice
7/8" (4-pin)
s připojeným vodičem

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 1,5 Nm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form 7/8"
Závit 7/8"
Materiál kontakt Mosaz
Velikost klíče SW24
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 300 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 600 V
Provozní proud na kontakt max. 7 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identifikace kabelu 977
Structure | Cable
wire arrangement , bílá, modrá, černá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879134651

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-78361-9770020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78361-9770020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-78361_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu