Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

7/8'' F - panelova pruchodka, 5pin

delka 3,0m (bez matky)

Č.prod.: 7000-78381-9780300
Hmotnost: 0.142 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 50,81 €
  • 47,98 €
  • 45,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samice
7/8" (5-pin)
s připojeným vodičem

Délky kabelů 3 m
Utahovací moment 1,5 Nm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form 7/8"
Závit 7/8"
Materiál kontakt Mosaz
Velikost klíče SW24
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 600 V
Provozní napětí DC max. 600 V
Provozní proud na kontakt max. 6 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 978
Structure | Cable
wire arrangement , bílá, modrá, černá, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 85 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -10 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 50 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879686112

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-78381-9780300_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78381-9780300_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-78381_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu