Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

7/8'' M - panelova pruchodka, 4pin

delka 0,2m (bez matky)

Č.prod.: 7000-78321-9770020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 20,66 €
  • 19,51 €
  • 18,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samec
7/8" (4-pin)
s připojeným vodičem

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 1,5 Nm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form 7/8"
Závit 7/8"
Materiál kontakt Slitina mědi
Velikost klíče SW24
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 600 V
Provozní napětí DC max. 600 V
Provozní proud na kontakt max. 7 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Kategorie přepětí (EN 60950-1) III
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Materiál nosič kontaktu PUR
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 977
Structure | Cable
wire arrangement , bílá, modrá, černá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879134682

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-78321-9770020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-78321-9770020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-78321_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu