M12 F uhlovy - panelovy konektor - Y-kodovani
letovaci hroty
Č.prod.: | 7000-15711-0000000 |
Hmotnost: | 0.012 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
M12 Průchodka samice 90°
Ethernet CAT5
M12, 8-pin
Y-kódování
stíněný
Připojení pájením
Přední montáž
Ethernet CAT5
M12, 8-pin
Y-kódování
stíněný
Připojení pájením
Přední montáž
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | Y |
Počet pinů | 8 |
Velikost klíče | SW14 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 50 V |
Provozní proud na datový kontakt max. | 0,5 A |
Provozní proud na napájecí kontakt max. | 6 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
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
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879495431 |