M12 male recept. 0° L-cod. rear
5-pol., PCB-Pin
Č.prod.: | 7000-R2115-11L2400 |
Hmotnost: | 0.05 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Konektor desek plošných spojů
Samec přímý
M12, 5-pin
L-coded
Zadní montáž
Pájecí přívod THT
Samec přímý
M12, 5-pin
L-coded
Zadní montáž
Pájecí přívod THT
Technické údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Family construction form | M12P |
Kódování | L |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 5 |
Výrobkový standard | IEC 61076-2-111 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 63 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 16 A |
Instalace | Připojení
Connection information | Pájecí přívod THT |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montážní set | M16 x 1.5 |
Family construction form | M12P |
Velikost klíče | SW19 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Slitina mědi |
Materiál nosič kontaktu | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 90 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4065909074701 |