MQ15-X-Power female receptacle front mount
wires PVC 4x2,5 1m
Č.prod.: | 7000-P8091-P820100 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.135 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Průchodka samice
MQ15, 4-pólové
s připojeným vodičem
Přední montáž
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 1 m |
---|---|
Montáž | připojeno, šroubované |
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
Family construction form | MQ15 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 600 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 16 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 500 |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Konfigurace | částečně obsazeno |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|---|
Materiál nosič kontaktu | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Bajonetový uzávěr |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 90 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | P82 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | černá 1, černá 2, černá 3, zelenožlutá |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 3,7 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Nominal voltage power AC max. | 600 V |
---|---|
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2,5 kV |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2,5 kV |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4065909015919 |