Mohlo by Vás také zajímat
Systém panelových průchodek
Samec - samice
M12, 5-pin
A-kódování
stíněný
Samec - samice
M12, 5-pin
A-kódování
stíněný
Forma
Forma | 42111 |
---|
Obecné údaje
Stupeň znečištění | 2 |
---|---|
Montážní set | M16×1.5 mm |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Technické údaje
Provozní napětí | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | Mosaz, poniklováno |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879143233 |
eClass | 27143423 |
Země původu | CZ |