Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M12 M panelova pruchodka - F&B

5pin, V4A, 5. pin sedy, delka 0,2m (bez matky)

Č.prod.: 7014-13521-9720050
Hmotnost: 0.031 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 17,46 €
  • 16,49 €
  • 15,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


F&B
Průchodka samec
M12, 5-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Certificate

Délky kabelů 0,5 m
Utahovací moment 0,6 Nm
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M12
Závit M12 x 1
Kódování A
Materiál kontakt Slitina mědi
Počet pinů 5
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67, IP69K
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 125 V
Provozní napětí DC max. 125 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Instalace | Připojení
Montážní set M16 x 1.5
Velikost klíče SW19
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA 3, 4, 6P
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění EPDM
Materiál plášť Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Materiál zámku Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Certifikace
UL 50E ano

General data | Cable
Identifikace kabelu 972
Structure | Cable
wire arrangement , bílá, modrá, černá, šedý
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Měděná licna, pozinkovaná
Conductor type (wire) Licna třídy 5
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1,5 kV
AC withstand voltage power (wire - wire) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879363624

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7014-13521_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu