7/8'' M - panelova pruchodka, 5pin
delka 1,0m (bez matky)
Č.prod.: | 7000-78341-9780100 |
Hmotnost: | 0.086 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Průchodka samec
7/8" (5-pin)
Přední montáž
s připojeným vodičem
Technické údaje
Délky kabelů | 1 m |
---|---|
Utahovací moment | 1,5 Nm |
Family construction form | 7/8" |
Závit | 7/8" |
Velikost klíče | SW24 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 300 V |
Provozní proud na kontakt max. | 6 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
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
Identifikace kabelu | 978 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , bílá, modrá, černá, zelenožlutá |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 3,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 85 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -10 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 50 °C |
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
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10 x Outer diameter |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879364102 |
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----