M12 F panelova pruchodka, 5pin
B-kodovani, 5pin, delka 0,2m (bez matky)
Č.prod.: | 7000-14161-9750020 |
Hmotnost: | 0.016 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 5-pin
B-kódování
Přední montáž
s připojeným vodičem
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 14161 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 5 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | B-kódování |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiál | PUR |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Průchodka | M12 (SW14) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Montáž | připojeno, utaženo |
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PUR (hn, bí, mo, če, žl-ze) |
Vnější Ø | 1.3 mm ±5% |
Číslo kabelu | 975 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič, pozinkovaný |
Odpor (vodič) | max. 58 Ω/km (20 °C) |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+90 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+90 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Product article number of manufacturer | 7000-14161-9750020 |
---|---|
Délky kabelů | 0,2 m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879197731 |
Příslušenství
---- Connection Cable ----
---- Data Line ----