M12 F panelova pruchodka
4pin, delka 1,6m (bez matky)
Č.prod.: | 7000-13541-9710160 |
Hmotnost: | 0.064 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 4-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem

Technické údaje
Forma
Forma | 13541 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 4 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW14) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiál | Pozinkování, mosazení |
Materiál zámku | Pozinkování, mosazení |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | bez |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PUR |
Vnější Ø | 1.3 mm ±5% |
Číslo kabelu | 971 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+90 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+90 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879451956 |
eClass | 27279220 |