Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F panelova pruchodka
Ilustrační obrázek

M12 F panelova pruchodka

4pin, delka 0,5m (vcetne matky)
Č.prod.: 7000-13545-9710050
Hmotnost: 0.026 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Průchodka samice
M12, 4-pin
Zadní montáž
s připojeným vodičem
Certifikace
Forma
Forma 13545
Technické údaje
Provozní napětí max. 250 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 4
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Ochrana NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Materiál Mosaz, poniklováno
Materiál zámku Mosaz, poniklováno
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Materiál (těsnění) FKM
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PUR
Vnější Ø 1.3 mm ±5%
Číslo kabelu 971
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+90 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879329996
eClass 27279220
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_UR_Z_A.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13545_STP_X_A.ZIP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu