Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 F panelova pruchodka
Ilustrační obrázek

M12 F panelova pruchodka

5pin, delka 1,0m (bez matky)
Č.prod.: 7000-13561-9750100
Hmotnost: 0.051 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Průchodka samice
M12, 5-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certifikace
Forma
Forma 13561
Technické údaje
Provozní napětí max. 125 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Ochrana NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Materiál Pozinkování, mosazení
Materiál zámku Pozinkování, mosazení
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Materiál (těsnění) FKM
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PUR (hn, bí, mo, če, žl-ze)
Vnější Ø 1.3 mm ±5%
Číslo kabelu 975
Materiál (vodiče) Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 58 Ω/km (20 °C)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 1500 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+90 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879311748
eClass 27279220
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_UR_Z_A.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13561_STP_X_A.ZIP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu