M12 F panelova pruchodka
5pin, 5. pin sedy, delka 2,0m (vcetne matky)
Č.prod.: | 7000-13565-9720200 |
Hmotnost: | 0.039 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 5-pin
Zadní montáž
s připojeným vodičem

Technické údaje
Forma
Forma | 13565 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1.5 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Průchodka | M12 (SW14) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiál | Mosaz, poniklováno |
Materiál zámku | Mosaz, poniklováno |
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
Materiál (povrch kontaktu) | Au |
Materiál (těsnění) | FKM |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PUR (hn, bí, mo, čn, še) |
Vnější Ø | 1.3 mm ±5% |
Číslo kabelu | 972 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič, pozinkovaný |
Odpor (vodič) | max. 58 Ω/km (20 °C) |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 1500 V AC |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+90 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25...+90 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879620000 |
eClass | 27279220 |