M12 F panelova pruchodka
12pin, delka 0,5m (bez matky)
Č.prod.: | 7000-19181-9790050 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 12-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Technické údaje
Délky kabelů | 0,5 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování | A |
Materiál | Zinkový tlakový odlitek |
Počet pinů | 12 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 1,5 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M16 x 1.5 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Certifikace
UL 50E | ano |
---|
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 979 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , modrá, bílá, zelená, rosa, žlutá, černá, šedý, červená, fialový, šedorůžová, červenomodré |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 12 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 85 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 85 °C |
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
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879295000 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Panelová průchodka ----