M12 M 5pin / M12 F 5pin
B-kodovani, panelova pruchodka
Č.prod.: | 7000-44111-0000000 |
Hmotnost: | 0.027 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Systém panelových průchodek
Samec - samice
M12, 5-pin
B-kódování
stíněný
Samec - samice
M12, 5-pin
B-kódování
stíněný
Technické údaje
Forma
Forma | 44111 |
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
Kódování | B-kódování |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | Mosaz, poniklováno |
Obecné údaje
Stupeň znečištění | 2 |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+85 °C |
Montážní set | M16×1.5 mm |
Product article number of manufacturer | 7000-44111-0000000 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879141420 |
Příslušenství
---- Torque Wrench ----