M12 M 6pin / M12 F 6pin
panelova pruchodka, Cube67
Č.prod.: | 7000-46111-0000000 |
Hmotnost: | 0.032 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Systém panelových průchodek
Samec - samice
M12, 6-pin
A-kódování
stíněný
Samec - samice
M12, 6-pin
A-kódování
stíněný
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | A |
Family construction form | M12 |
Kódování | A |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M16 x 1.5 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879139892 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----