M12 M panelova pruchodka, 5pin
B-kodovani, 5pin, delka 1,0m (bez matky)
Č.prod.: | 7000-14121-9750100 |
Hmotnost: | 0.049 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samec
M12, 5-pin
B-kódování
Přední montáž
s připojeným vodičem
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 1 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování | B |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál | Zinkový tlakový odlitek |
Počet pinů | 5 |
Velikost klíče | SW14 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M16 x 1.5 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P |
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
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
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
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Druh zajištění | Schraubgewinde |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Certifikace
UL 50E | ano |
---|
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 975 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , bílá, modrá, černá, zelenožlutá |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, pozinkovaná |
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
---|---|
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1,5 kV |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 1,5 kV |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 90 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 90 °C |
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
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879535779 |