Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 M panelova pruchodka
Ilustrační obrázek

M12 M panelova pruchodka

4pin, delka 0,2m (bez matky)
Č.prod.: 7000-13501-9010020
Hmotnost: 0.014 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Průchodka samec
M12, 4-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certifikace
Forma
Forma 13501
Technické údaje
Provozní napětí max. 250 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Obecné údaje
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PVC (hn, bí, mo, čn)
Vnější Ø 1.3 mm ±5%
Číslo kabelu 901
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+105 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+105 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879294591
eClass 27279220
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 7000-13501-9010020_E224242-ECBT8_URC_Z_B.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_UR_Z_A.PDF
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 7000-13501-9010020_E224242-ECBT2_UR_Z_B.PDF
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13501_STP_X_A.ZIP
* bez DPH, bez nákladů na dopravu