Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 M panelova pruchodka

5pin, 5. pin sedy, delka 0,2m (bez matky)
Č.prod.: 7000-13521-9720020
Hmotnost: 0.016 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 9,68 €
  • 9,14 €
  • 8,60 €

Popis


Průchodka samec
M12, 5-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certifikace

Forma
Forma 13521
Technické údaje
Provozní napětí max. 125 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování M12, A-kódování
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Konfigurace plně obsazen
Obecné údaje
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PUR (hn, bí, mo, čn, še)
Vnější Ø 1.3 mm ±5%
Číslo kabelu 972
Materiál (vodiče) Cu vodič, pozinkovaný
Odpor (vodič) max. 58 Ω/km (20 °C)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 1500 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+90 °C

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879198721
eClass 27279220

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-13521_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu