Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

M12 M panelova pruchodka

PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 0,3m
Č.prod.: 7000-13601-6430030
Hmotnost: 0.028 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 24,39 €
  • 23,04 €
  • 21,68 €

Popis


Průchodka samec
M12, 5-pin
stíněný
Zadní montáž
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certifikace
Certifikace
Certifikace
Certifikace

Forma
Forma 13601
Technické údaje
Provozní napětí max. 60 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 5
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Ochrana NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Materiál zámku Mosaz, poniklováno
Obecné údaje
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Stupeň znečištění 3
Délka odstranění pláště 20 mm
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 5× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, še)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Vnější Ø 5.6 mm ±5%
Identifikace kabelu 643
Typ kabelu 3 (PUR)
Certifikace (kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 57,2 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Struktura (vodič) 42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič) 5× 0.34 mm²
AWG podobně AWG 22
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 70 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.25 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí, še
Splétaný svazek 5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
Stínění ano
Materiál (plášť) PUR
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť) 90 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.6 mm ±5%
Barva (plášť) černá
Barva kabelu černá
Potisk kabelu -
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 5 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Namáhání v krutu ±30°/m
Počet torzních cyklů max. 2 Mio. (25 °C)
Torzní rychlost 35 cyklů/min
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Objednací číslo 7000-13601-6430030
Délky kabelů 0,3 m

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879613453
eClass 27279220

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu