M12 female 0° receptacle a-cod. rear mount
3-pol. pcb pin
Č.prod.: | 7000-R2213-11A2400 |
Hmotnost: | 0.016 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Konektor desek plošných spojů
Samice přímá
M12, 3-pin
A-kódování
Pájecí přívod THT
Zadní montáž
Samice přímá
M12, 3-pin
A-kódování
Pájecí přívod THT
Zadní montáž
Technické údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Family construction form | M12 |
Kódování | A |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 3 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 250 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Connection information | Pájecí přívod THT |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Montážní set | M12 x 1 |
Velikost klíče | SW17 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Stupeň znečištění | 3 |
Izolační odpor min. | 100 MΩ |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Slitina mědi |
Materiál nosič kontaktu | PA66 |
Materiál zámku | Slitina mědi |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879914895 |