M12 female recept. A-cod. shielded rear
PVC 12x0.14 shielded bk UL/CSA 2m
Č.prod.: | 7000-19191-7030200 |
Hmotnost: | 0.177 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 12-pin
stíněný
Zadní montáž
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 12-pin
stíněný
Zadní montáž
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Forma
Forma | 19191 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 1.5 A |
Počet pinů | 12 |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Kódování | A-kódování |
LED signalizace | ne |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiál zámku | Mosaz, poniklováno |
Průchodka | M12 (SW14) |
Obecné údaje
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 12× 0.14 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (hn, mo, bí, ze, rů, žl, čn, še, čv, fi, ze-rů, čv-mo) |
Vnější Ø | 6.5 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 703 |
Typ kabelu | 1 (PVC) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 2464/173) |
Hmotnost kabelu [G/m] | 73,7 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 138 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 18× 0.1 mm (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 12× 0.14 mm² |
AWG | podobně AWG 26 |
Materiál izolace vodiče | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 45 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.05 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čv, še, čn, žl, rů, ze, bí, mo, čv-mo, še-rů, fi |
Splétaný svazek | Vodiče čv-mo, še-rů a fi vzájemně spletené, nadto všechny ostatní vodiče spletené |
Stínění | ano |
Materiál plášť | PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, oděruvzdorné |
Tvrdost Shore (plášť) | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 6.5 mm ±5% |
Barva plášť | černá |
Barva kabelu | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí | UL 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |