Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
M12 male receptacle A-cod. front mount incl. nut
Ilustrační obrázek

M12 male receptacle A-cod. front mount incl. nut

wires PP 4x0,34 2m
Č.prod.: 7000-13502-9710200
Hmotnost: 0.084 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

Průchodka samec
M12, 4-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Forma
Forma 13502
Technické údaje
Provozní napětí max. 250 V AC/DC
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2.5 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Počet pinů 4
Produktová skupina IEC 60664-1, category I
Kódování A-kódování
LED signalizace ne
Zamykání portů Závit (M12×1 mm) doporučený moment 0.6 Nm, samojistící
Průchodka M12 (SW14)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Ochrana NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Materiál Zinek, matný
Materiál zámku Zinek, matný, poniklovaný
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) bez
Obecné údaje
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montáž připojeno, utaženo
Materiál (kontakt) Slitina mědi
Materiál (povrch kontaktu) Au
Stupeň znečištění 3
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PUR
Vnější Ø 1.3 mm ±5%
Číslo kabelu 971
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -25...+90 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879850520
eClass 27279220
Země původu DE
 
Data k produktu:
Certifikace
* bez DPH, bez nákladů na dopravu