M8 female receptacle front mount incl. nut
wires 3x0.25 2m
Č.prod.: | 7000-08573-9700200 |
Hmotnost: | 0.064 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M8, 3-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Technické údaje
Délky kabelů | 2 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Montáž | připojeno, šroubované |
Family construction form | M8 |
Závit | M8 x 1 |
Materiál | Mosaz |
Počet pinů | 3 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M8 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA | 3, 4, 6P |
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
Material screw connection | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Druh zajištění | Schraubgewinde |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Certifikace
UL 50E | ano |
---|
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 970 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , černá, modrá |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 90 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4065909004159 |