M8 panel feed through 4p shielded
Č.prod.: | 7000-88112-0000000 |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Systém panelových průchodek
Samec - samice
M8, 4-pin
Zadní montáž
stíněný
Samec - samice
M8, 4-pin
Zadní montáž
stíněný
Technické údaje
Family construction form | M8 |
---|---|
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 100 |
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
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | II |
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici | bez |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Materiál plášť | Kov |
Materiál nosič kontaktu | PA |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879689304 |