Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Nahrada: 7000-08581-9690020

Č.prod.: 7000-08581-9710020
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 18,59 €
  • 17,55 €
  • 16,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samice
M8, 4-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certificate

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Materiál Mosaz
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M8 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana NEMA 3, 4, 6P
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Material screw connection Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Druh zajištění Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Certifikace
UL 50E ano

General data | Cable
Identifikace kabelu 971
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879224550

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu