DRIVE CLIQ CABLE
Specification: 6FX8002-2DC20-1AG5
Č.prod.: | 7000-SS061-8800650 |
Hmotnost: | 0.605 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
DRIVE-CLiQ signálové kabely pro SINAMICS S120 a motory s DC 24 V
Samec přímý – samec přímý
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP67
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 6,5 m |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 1,76 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | DRIVE-CLiQ |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 880 |
---|---|
Barva kabelu | zelená |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires o Splétaný svazek twisted |
Stínění kabelu (druh) | Měděné pletivo, holé |
Stínění kabelu (zakrytí) | 85 % |
wire arrangement | zelená, žlutá, rosa, modrá, červená, černá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 75,9 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Polyolefin |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,2 mm² |
Material wire insulation (Data) | Polyolefin |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,38 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -20 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 5 Mio. |
Namáhání v krutu | ± 30 °/m |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444210 |
GTIN | 4065909034903 |