Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

DriveCliq IP67 / DriveCliq IP20

PVC, zeleny (MC500), delka 23,0m

Č.prod.: 7000-SS051-8812300
Hmotnost: 1.826 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 396,68 €
  • 374,64 €
  • 352,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


DRIVE-CLiQ signálové kabely pro SINAMICS S120 a motory s DC 24 V
Samec přímý – samec přímý
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Další délky kabelů na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Délky kabelů 23 m
Montáž pluggable
Montáž pluggable
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud max. 1,76 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20, IP67
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) II
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění DRIVE-CLiQ
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Style STOOW plášť Hybridní, Data, Power
Identifikace kabelu 881
Barva kabelu zelená
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 3
Stranding 2 wires s Filler twisted
Stranding (type 2) 3 Slaněné svazky s Filler twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 85 %
Filler ano
wire arrangement (zelená, žlutá), (rosa, modrá), (červená, černá)
Mechanical data | Cable
Materiál plášť PVC
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 6,95 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,03 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Měděná licna, holá
Electrical function wire Data
Material wire insulation (Power) PE
Outer diameter wire insulation (Power) 1,03 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Amount strands wire (Power) 7
Diameter of single wires (Power) 22 AWG
Wire conductor cross section (Power) 22 AWG
Material conductor wire (Power) Měděná licna, pozinkovaná
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C | horizontálně
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 2
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 30 V
Electrical function wire Data
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 90 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 55 Ω/km @20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 0,5 kV @ 60 s
Kapacita vodiče 50000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 0,5 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 0,5 kV @ 60 s
Loop resistance 1000 MΩ × km
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -20 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) 0 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 60 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 0,1 Mio.

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444210
GTIN 4048879765039

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu